Le contrôle de votre procédé reste sûr, efficace et simple
Nous savons quelles peuvent être les conséquences d’une défaillance de procédé, c’est pourquoi nous faisons preuve d’un engagement absolu dans l’innovation et la fiabilité lors la conception de nos produits. Pour de nombreuses années encore, les produits Fisher™ continueront d’être synonymes d’intégrité.
Transformer radicalement la façon dont les vannes interagissent avec leur environnement
Dans le monde entier, Emerson propose une multitude de nouvelles solutions innovantes qui révolutionnent la manière dont les vannes installées dans les applications industrielles interagissent avec les utilisateurs finaux. Ces solutions peuvent être regroupées en quatre grands domaines.
Performance des vannes intelligentes
Notre technologie Fisher™ FIELDVUE™ analyse les données en temps réel avec une interface facile à utiliser et un raccordement flexible pour un véritable conseil à l’appareil.
Positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K
L’instrument FIELDVUE DVC7K de Fisher fournit la fonction Advice at the Device™ au moyen d’une connectivité flexible, une interface facile à utiliser, et permet d’analyser les données en temps réel afin d’évaluer les performances.
Contrôleur de procédé numérique Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K
Le contrôleur de procédé numérique FIELDVUE DPC2K de Fisher est un contrôleur PID (Proportionnel/Intégré/Dérivé) électropneumatique qui peut remplacer les contrôleurs pneumatiques traditionnels pour répondre à vos besoins uniques de boucle PID continue.
Transmetteur numérique de position Fisher™ FIELDVUE™ 4400
Un transmetteur numérique de position Fisher FIELDVUE 4400 capte la position des vannes rotatives ou à tige coulissante, des évents, des amortisseurs ou d’autres dispositifs. Cet appareil fournit une contre-réaction sans contact précise pour indiquer la position d’un équipement avec un pourcentage (%) d’étendue d’échelle, en plus de la mention de marche/d’arrêt.
Ressources
Produits
Vannes de régulation
Vannes de fermeture et d’isolement
Régulateurs
Actionneurs
Contrôleurs et instruments
Vannes GPL
Contrôles du débit nucléaire
Solutions d’isolement numériques
Produits phares
Services pour les produits Fisher
Vidéos

Picture All This in Every Fisher Valve
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les vannes Fisher ? Prenez un moment pour regarder cette vidéo et découvrez tous les avantages qu’elle vous offre, et pourquoi il faut plus que du métal pour faire une bonne vanne.