Fallback image
Product Image

Cage Fisher™ Whisper™ NXG

La cage Whisper NXG de Fisher conçue pour les vannes de régulation à globe vous permet d’utiliser des vannes plus petites, qui étaient auparavant limitées en termes de capacité, tout en maintenant un niveau sonore optimal. Elle offre une capacité de débit 20 % supérieure à celle des produits disponibles sur le marché. En utilisant une cage Whisper NXG avec un corps de vanne de taille adéquate, vous pouvez considérablement réduire le niveau de bruit dans votre application de régulation. Le bruit aérodynamique est généré par les turbulences créées au niveau du flux de vapeur ou gaz, lors du passage du fluide dans une vanne de régulation.

Principales fonctionnalités

  • Les performances de la cage Whisper NXG sont remarquables, offrant jusqu'à 20 % de capacité supplémentaire par rapport à la concurrence. Le système Fisher est reconnu pour sa fiabilité industrielle, permettant ainsi l'utilisation de vannes droites plus petites, même dans des situations où leur capacité était auparavant limitée.
  • La fabrication additive, notamment l'impression 3D, permet de surmonter les contraintes de conception conventionnelles, de réduire le bruit et d'optimiser l'efficacité du débit.
  • Amélioration des capacités environnementales.