Anderson Greenwood™

Solutions complètes et innovantes pour la gestion de la pression avec d’excellentes performances en matière de répétabilité, d’étanchéité et de longévité.

Soupapes de décharge haute performance, protection des bacs et cuves et vannes d’instruments pour toutes les applications

Les déverseurs, les produits de protection des bacs et cuves, les vannes d'isolement primaire et les instruments Anderson Greenwood sont une référence industrielle en matière de répétabilité et de durabilité. Combinée à un savoir-faire applicatif, une qualité des produits et une disponibilité sans équivalent, la large gamme de produits Anderson Greenwood pour installations standard ou spécialisées offre des solutions de vannes complètes pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie, de la production d’électricité et du raffinage.

Ressources

Produits

Produits phares

400 pilot_ANG_3in.psd

Soupapes de surpression pilotées Anderson Greenwood

Les déverseurs pilotés Anderson Greenwood offrent une protection accrue, fiable et efficace contre les surpressions. Avec une expérience de plus de 50 ans, la technologie s'adresse à un large éventail d'applications, des conditions de service les plus simples aux plus difficiles.

Services pour les produits Anderson Greenwood