Contrôle réseau Controlinc
Principales fonctionnalités
- Les fonctions de commande communes des actionneurs de vannes sont préconfigurées et prêtes à surveiller et à commander les vannes depuis le panneau LCD ou l'ordinateur hôte
- Prend en charge les ports réseau Modbus afin de se connecter au système DCS SCADA ou aux automates programmables pour piloter l'ensemble du site de production
- Prise en charge du réseau Controlinc, notamment de la topologie en anneau avec un maximum de 250 actionneurs de vanne par maître
- Encastré dans un boîtier compact en acier inoxydable 316 NEMA/EEMAC Type 4X CEI IP66 avec des trous de montage arrière étanches ou des supports de fixation
- Le M250 multiple du réseau ordonne à votre hôte d'automatiser des milliers d'actionneurs et des dizaines de milliers de points auxiliaires E/S analogiques et discrets
- L'unité principale prend en charge le compte-rendu des exceptions (RBE) avec tous les actionneurs sur le réseau pour un temps de réponse considérablement amélioré