Vannes d’angle

Parvenez à une excellente régulation des liquides dans les applications à haute pression grâce aux vannes d'angle Fisher.

Angle Valves

Qu’est-ce qu’une vanne d’angle ?

Une vanne d’angle est une vanne droite dont la conception prévoit que les orifices d’entrée et de sortie sont perpendiculaires l’un à l’autre. Cette vanne utilise un mouvement linéaire pour déplacer l’organe de fermeture sur sa surface d’appui. La vanne d'angle est couramment utilisée pour l'eau d'alimentation des chaudières et la vidange du chauffage, ainsi que dans les schémas de tuyauterie où l'espace est compté et où la vanne peut aussi servir de coude. La vanne peut être conçue avec une cage, des raccordements de sortie élargis, des éléments internes restreints ou des revêtements pour l’orifice de sortie, afin de réduire l’érosion, le flashing ou les dommages dus à la cavitation.