Vannes à triple excentration

Améliorez le fonctionnement de vos vannes grâce à  une conception qui élimine tout frottement des éléments d’étanchéité sur 90 degrés de rotation.

1. VANESSA BASIC CONFIGURATION-new

Notre vanne à triple décentrage est une vanne de Process Premium fabriquée selon les normes les plus strictes

Les vannes Triple Excentration, nécessitant une maintenance minimale voire nulle, représentent la solution définitive pour d’innombrables ingénieurs en tuyauterie, processus et instrumentation à travers le monde.

 

Une vanne pratiquement sans maintenance, qui offre non seulement des performances irréprochables, mais qui peut également constituer une solution plus efficace que les conceptions à boisseau sphérique, à guillotine ou à tiroir.

Comment fonctionne une vanne à triple décentrage ?

Triple Offset design

Conception à triple décentrage

Les vannes Vanessa série 30,000 appliquent le principe d’emboitement conique des robinets à soupape, mais l’étanchéité est obtenue par un mouvement de rotation quart de tour. Le système d’étanchéité des vannes à triple excentration est composé d’un siège immobile et une surface d’étanchéité rotative de forme identique : une section conique inclinée. Lorsque ces sections coniques se chevauchent, la vanne arrive en position fermée et réalise l’étanchéité. Ce concept de « soupape quart de tour » est rendu possible grâce à une « triple excentration » destinée à éliminer complètement le frottement. La combinaison ingénieuse du concept de rotation triple excentration avec des angles d’appui optimisés et d’un anneau d’étanchéité métallique flexible, permet de garantir une étanchéité optimale dans toutes configurations : standard, cryogénique ou haute température.

 

Décentrage 1

 

L’arbre est décalé derrière le plan de la surface d’étanchéité pour obtenir un passage de siège continu.

 

Excentration 2

 

L’arbre est décalé par rapport à l’axe de la tuyauterie/de la vanne pour permettre le décollage de l’anneau d’étanchéité hors du plan de siège lors de l’ouverture à 90°.

 

Excentration 3

 

Les axes des portées d’étanchéité (siège et anneau) sont inclinés par rapport à l’axe de la tuyauterie/de la vanne. Le troisième décentrage élimine complètement les frottements.

Configurations des vannes à triple décentrage

Construction de la vanne

La série 30,000 est synonyme de vanne robuste capable de garantir une étanchéité absolue bidirectionnelle même dans des conditions de température extrêmes. D’ailleurs, sa construction entièrement métallique, naturellement résistante au feu, la rend insensible aux variations de température, et un chapeau à extension intégrée protège la garniture de presse-étoupe contre les températures de service extrêmes (comprises entre -60 °C à 450 °C - entre -76 °F à +842 °F).
De plus, l’ usinage d’aplanissement des faces de bride garantit la planéité entre l’écrou et la rondelle de boulonnage, augmente la fiabilité et la sécurité des assemblages à brides, assure une étanchéité durable et ne nécessite aucun resserrage.

Composants d’étanchéité

Associés à un usinage de précision, les matériaux choisis pour l’étanchéité contribuent nettement à prolonger la durée de vie de la vanne. Chaque vanne Vanessa Série 30 000, dans sa configuration de base, est équipée d’un siège rectifié avec un revêtement soudé en  

Vidéos sur les vannes à triple décentrage

video-media
Vannes à triple excentration Vanessa – Présentation

Ressources sur les vannes à triple décentrage

Services pour les vannes à triple décentrage