Performances éprouvées dans les environnements cryogéniques
Les procédés cryogéniques exigent précision, durabilité et sécurité dans les conditions les plus extrêmes. Emerson propose une gamme complète de vannes, d’actionneurs et de détendeurs conçus pour fonctionner dans les environnements à très basse température dans des secteurs d’activité tels que le gaz naturel liquéfié, l’hydrogène, la séparation de l’air et le traitement chimique.
Des gaz liquéfiés à -196 °C (-321 °F) aux applications de contrôle et d’isolement à haute pression, nos solutions cryogéniques sont conçues pour minimiser les fuites, réduire la maintenance et assurer la continuité des opérations. Avec des décennies de performances éprouvées sur le terrain et une assistance mondiale, Emerson vous aide à atteindre vos objectifs en matière de sécurité, d’émissions et de disponibilité opérationnelle, quel que soit le niveau de difficulté.
Principales applications cryogéniques
Solution
Vanne Joule-Thomson chaude
Lorsque le réfrigérant mélangé se déplace dans les tubes entre l’entrée de l’échangeur de chaleur principal et la vanne Joule-Thomson chaude, il perd sa chaleur au profit des fluides réfrigérants mélangés plus froids qui se déplacent à contre-courant dans l’enveloppe. Par conséquent, lorsque le réfrigérant mélangé atteint l’entrée de la vanne Joule-Thomson chaude dans la section inférieure de l’échangeur de chaleur principal, il se trouve généralement à des températures cryogéniques avoisinant −200 °F (−130 °C). Le fluide réfrigérant mélangé qui s’écoule dans la vanne peut se transformer en liquide et en vapeur à la sortie de la vanne. Il convient de sélectionner des éléments internes appropriés. Il est préférable d’utiliser des vannes cryogéniques équilibrées. Si un pourcentage important de réfrigérant par volume est converti en vapeur lorsque la vanne subit une perte de charge pour pulvériser les faisceaux, le trou percé ou les éléments internes fendus dans une direction ascendante sont utilisés pour éliminer le bruit, les vibrations et l’érosion associés à la vaporisation instantanée.
Produits phares
Considérations de sécurité critiques dans les applications cryogéniques
Les applications cryogéniques posent des défis de sécurité particuliers qui requièrent une conception d’équipements et des protocoles opérationnels spécifiques. Le choix des matériaux devient crucial car les matériaux standard peuvent devenir cassants et se rompre de manière désastreuse à très basses températures.
- Protection contre le choc thermique : des changements rapides de température peuvent provoquer des contraintes sur le matériau et entraîner la défaillance des composants. Les vannes cryogéniques d’Emerson intègrent des caractéristiques de conception qui s’adaptent aux cycles d’expansion thermique et de contraction.
- Systèmes de sécurité incendie : les installations cryogéniques nécessitent une protection spécifique contre les incendies. Les vannes d’arrêt d’urgence et les systèmes de sécurité d’Emerson sont conçus pour fournir une réponse rapide en cas d’urgence.
- Prévention des fuites : même de petites fuites dans les systèmes cryogéniques peuvent créer des risques pour la sécurité à cause de la vaporisation et du déplacement rapide de l’oxygène. Nos conceptions de vannes à siège métallique et à siège souple offrent des performances d’étanchéité fiables.