Régulateur de pression Fisher™ série MR95
Les régulateurs de la série MR95 sont compacts, de grande capacité et à action directe. Les applications typiques comprennent la vapeur surchauffée, l'injection de vapeur, le traçage à la vapeur, la purge à l'azote, l'eau d'alimentation de chaudière, les produits chimiques de procédé, l'eau de refroidissement, les bancs d'essai, les bacs de lavage, les stérilisateurs/autoclaves, les conduites de carburant, les alimentations pneumatiques, et bien d'autres.
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Animation de prise d'impulsion externe : Cliquez ici
Animation de prise d'impulsion interne : Cliquez ici
Principales fonctionnalités
- Polyvalence
- Capacité de pression différentielle
- Offres de services spéciaux
- Rangeabilité élevée
- Joint en graphite
- Pressions de consigne jusqu'à 27,6 bar
- Fermeture étanche grâce aux sièges en élastomère
- Facilité de maintenance
- Options de construction adaptées aux températures arctiques et cryogéniques
- Élastomères en contact avec le procédé sans EPDM FDA, USP classe VI et ADI
Produits associés