Fallback image
Product Image

Services de réparation de vannes, actionneurs et détendeurs

Notre offre étendue de services de maintenance et de réparation, ainsi que notre équipe de spécialistes de premier plan, sont autant d’éléments qui nous permettent de proposer l’assistance requise pour la pérennité de vos équipements.

Principales fonctionnalités

La réparation par le fabricant d’équipement d’origine (OEM) est nécessaire pour que vos vannes, actionneurs et détendeurs critiques fonctionnent en toute sécurité et comme prévu. Nous pouvons vous aider à maîtriser les réparations en créant un plan de maintenance proactive afin d’éliminer les surprises et les événements imprévus. Vous avez choisi les produits Emerson pour leur conception éprouvée et innovante qui assure le bon fonctionnement de votre usine. Lorsque vient le temps de la réparation et de l’entretien, les partenaires de service d’Emerson sont les seuls fournisseurs qui peuvent aider à garantir que les vannes sont remises aux normes OEM. Nos réparations aident à maintenir vos opérations en conformité avec les spécifications opérationnelles et réglementaires et les normes de sécurité afin de maintenir une productivité élevée tout au long du cycle de vie de votre usine.


Nos techniciens hautement qualifiés et certifiés OEM disposent d’une vaste expertise de l’industrie et des applications spécifiques. Ils peuvent prendre en charge vos produits les plus critiques grâce à des capacités de service sur site complètes, fournies par des centres de service régionaux ou des centres de service mobiles. Nos techniciens utilisent des processus de sécurité et de qualité formellement documentés avec toutes les certifications locales et régionales.


  

Pièces OEM
Les vannes, actionneurs et détendeurs critiques sont conçus pour répondre aux exigences d’applications très spécifiques et nécessitent une précision dimensionnelle et des propriétés de matériaux extrêmes. Lorsque les tolérances sont mesurées en millièmes de pouce, la dimension réelle fait la différence. Si les pièces d’imitation peuvent sembler moins chères au départ, vous paierez plus cher à long terme car elles ne durent généralement pas aussi longtemps que les pièces du fabricant d’équipement d’origine (OEM). Les pièces d’imitation doivent être remplacées plus souvent, ce qui entraîne des coûts plus élevés et probablement des temps d’arrêt non planifiés qui ont un impact sur la sécurité et la rentabilité. Seules les pièces d’origine Emerson sont conçues selon les mêmes normes exactes que celles utilisées dans nos usines de fabrication du monde entier. Et ce n’est qu’avec des pièces d’origine OEM que vous pouvez être sûr de la conformité aux codes internationaux, aux normes et aux certifications, notamment ASME, ANSI, ASTM, ISA, CSA, FM, CENELEC, ATEX, TÜV et FC.


Assistance à distance
La technologie de réalité augmentée permet à nos techniciens de maintenance de collaborer efficacement et en temps réel avec des experts en vannes.En savoir plus


Ce service est disponible pour toutes les marques de vanne, d’actionneur et de détendeur. Contacter le centre de service ou le bureau commercial local pour obtenir plus d’informations sur nos offres de services pour vos produits.