Qu’est-ce qu’un positionneur de vanne ?
En tant qu’accessoire courant des vannes de régulation, le positionneur de vanne envoie de l’air sous pression à l’actionneur afin que la position de la tige ou de l’arbre corresponde au point de consigne défini par le système de commande. Les positionneurs de vannes sont généralement pneumatiques ou analogiques I/P et sont utilisés lorsqu’une vanne nécessite une action de modulation. Ils nécessitent un retour de position provenant de la tige ou de l’arbre de la vanne et délivrent une pression pneumatique à l’actionneur pour ouvrir et fermer la vanne. Alors que les positionneurs pneumatiques et les positionneurs analogiques assurent un contrôle de base du positionnement des vannes, les positionneurs numériques apportent des informations à l’ensemble de votre vanne.
Fonctionnement d’un positionneur de vanne
Positionneurs de vannes pneumatiques
Les unités de procédé traditionnelles peuvent utiliser le signal de pression pneumatique comme point de consigne pour les vannes de régulation. Dans un positionneur pneumatique, le signal d’entrée provient d'un appareil de régulation et module la pression d’alimentation de l’actionneur de la vanne de régulation, en fournissant une position précise de la tige ou de l’arbre de vanne proportionnellement au signal d’entrée pneumatique.
Ressources sur les positionneurs de vannes
Foire Aux Questions sur le positionneur de vanne
Tandis qu’un positionneur de vanne de régulation a pour unique objectif de maintenir une vanne à la position de régulation prévue, les contrôleurs numériques de vanne, grâce à leur conception numérique, proposent bien plus que cela. Un positionneur numérique est un instrument à microprocesseur compatible avec divers protocoles de communication, notamment HART, FOUNDATION Fieldbus et PROFIBUS. Le microprocesseur permet de réaliser des diagnostics et une communication bidirectionnelle qui simplifient la configuration et le dépannage.