Un produit de qualité unique couvrant des centaines d’applications
Avec plus de 300 000 vannes Vanessa installées avec succès dans le monde entier sur une grande variété d’applications, Emerson est votre solution éprouvée pour l’isolement positif à long terme, le service tout ou rien, la régulation de débit, et les opérations d’urgence.
La vanne à triple excentration Vanessa a été la première à offrir des performances bidirectionnelles « zéro fuite »* pour l’isolement positif, créant ainsi une nouvelle catégorie de vannes industrielles grâce à une technologie jusqu’alors indisponible sur les autres vannes quart de tour.
* Grâce à une rotation à 90° sans frottement et une fermeture au couple métal/métal, les vannes à triple excentration Vanessa garantissent une étanchéité bidirectionnelle absolue (pas de fuite détectable lors des essais en haute pression avec de l’eau et en basse pression avec de l’air, conformément au taux A des normes ISO 5208 et EN 12266-1, et aux exigences de la norme API 598 pour les vannes à siège souple).
Produits Vanessa
De base
Cryogénique
Oxygène
Applications des produits Vanessa
Vidéos des produits Vanessa