Fonctionnement sûr et fiable dans des environnements hautement oxydants
La manipulation de l’oxygène liquide et gazeux est difficile à cause du risque d’inflammation. Le secteur a besoin de solutions qui offrent un haut niveau de performance, de fiabilité et de longévité tout en répondant à des exigences rigoureuses de propreté.
Procédé de séparation d’air
Dans et autour d’une unité de séparation de l’air (ASU), de l’oxygène liquide (LOX), un produit direct du procédé de distillation cryogénique, est traité avant d’être converti en oxygène gazeux (GOX). Cela se produit dans un échangeur de chaleur, après quoi l’oxygène gazeux est distribué et utilisé dans des hauts fourneaux, des réacteurs chimiques et de nombreuses autres applications industrielles. Souvent, ces services sont confrontés à d’importants problèmes de fiabilité qui ont un impact sur la productivité de l’usine et, plus particulièrement, sur la sécurité : une vanne défectueuse peut entraîner un accident grave.
Des vannes pour service oxygène fiables doivent combiner une sélection de matériaux appropriée et le respect d’exigences strictes en matière de propreté pour fournir une isolation et un contrôleexceptionnels à des températures cryogéniques de l’oxygène liquide et à des pressions élevées de l’oxygène gazeux.
Conception supérieure des vannes pour service oxygène
Sécurité renforcée
Les tiges montantes et les cavités du corps des vannes classiques créent un risque d’infiltration de particules externes et de changement de phase de l’oxygène avec un risque d’inflammation conséquent. En outre, les conceptions classiques de vannes, papillon, à guillotine, à boule et à haute performance subissent une friction mécanique pendant la fermeture, ce qui constitue une autre source possible d’inflammation.
La série 30 000 Vanessa pour service oxygène combine des caractéristiques de conception appropriées (construction entièrement métallique, rotation quart de tour sans frottement, siège de couple de serrage métal sur métal) avec une sélection optimale de matériaux pour fournir en toute sécurité des fonctions d’isolation et de contrôle exceptionnelles dans les applications critiques en atmosphères d’oxygène enrichies.
Comment fonctionne une vanne à triple décalage ?

Vanessa Series 30,000 Triple Offset Valves for Liquid and Gaseous Oxygen
Vannes à triple décalage Vanessa série 30 000 pour oxygène gazeux (GOX)