Fallback image
Product Image

Vannes à triple excentration Vanessa™ série 30,000 pour oxygène liquide (LOX)

Cette configuration de vanne à triple excentration Vanessa série 30,000 se caractérise par une construction entièrement métallique, une rotation sans frottement des éléments internes et un siège au couple de serrage. Ceci, associé à une sélection de matériaux innovante et à un procédé de fabrication dédié, garantit des fonctions d’isolation et de contrôle exceptionnelles à des températures cryogéniques dans les applications d’oxygène liquide (LOX).

Principales fonctionnalités

  • La construction tout en métal sans frottement et intrinsèquement antistatique (sécurité feu par conception) élimine le risque de chaîne d’allumage d’oxygène.
  • Le recouvrement du siège Stellite® de grade 21 résistant à la brûlure assure une excellente durabilité.
  • Le chapeau allongé boulonné protège la garniture de presse-étoupe des températures de service cryogéniques.
  • Les bagues d’étanchéité formées par matriçage, obtenues à partir d’une feuille non renforcée Sigraflex®, sont compatibles avec l’oxygène et résistantes à l’oxydation.
  • Le presse-étoupe en deux parties minimise les risques d’émissions externes.
  • Joint de siège solide rond Nitronic® 50 avec revêtement antifriction sec en disulfure de molybdène testé pour la compatibilité avec l’oxygène.