Actionneurs hydrauliques

Nos actionneurs hydrauliques sont conçus pour résister aux environnements sévères et aux applications ESD critiques.

Automatisation des vannes pour systèmes de fluides critiques

Les actionneurs hydrauliques sont utilisés pour la régulation du débit dans un système. Notre gamme comprend des modèles à palettes rotatives, à rainures hélicoïdales, linéaires, à bielle manivelle, et à pignon et à crémaillère, destinées à une large gamme d’applications industrielles. Que ce soit pour automatiser des vannes d’arrêt d’urgence (ESD), réduire les émissions de votre réseau de canalisations ou relever d’autres défis de régulation de débit, nous proposons des solutions d’actionnement de vannes répondant à vos exigences de fiabilité, de sécurité et de développement durable.

Médias et études de cas pour actionneurs hydrauliques

Services actionneurs

Foire aux questions sur les actionneurs hydrauliques

Découvrez les réponses à certaines des questions les plus courantes sur les actionneurs de vannes hydrauliques.

Les actionneurs hydrauliques sont des dispositifs mécaniques qui convertissent l'énergie hydraulique en énergie mécanique pour actionner les vannes et contrôler le débit de gaz ou de fluides dans un système.

Les actionneurs hydrauliques sont couramment utilisés pour automatiser les vannes des gazoducs, le gaz du réseau fournissant une source d'énergie facilement accessible.

Voici quelques-uns des principaux avantages des actionneurs hydrauliques :

  • Sortie de poussée/couple élevé pour l’utilisation de vannes larges, lourdes ou haute pression
  • Positionnement très précis permettant un contrôle précis du procédé
  • Temps de réponse rapide aux signaux de commande, ce qui les rend adaptés aux ESD et aux applications nécessitant une commande rapide de la vanne
  • Conception robuste avec des exigences limitées en matière de maintenance et une longue durée de vie
  • Dans certains modèles, cet actionneur peut être intégré aux mécanismes à sécurité intégrée, ce qui lui permet de revenir automatiquement à une position prédéterminée en cas de perte d’alimentation ou de dysfonctionnement du système