Vannes droites

Vannes qui régulent le débit à l’aide d’un organe de fermeture de mouvement linéaire et d’un corps caractérisés par une cavité de forme globulaire.

Qu’est-ce qu’une vanne droite ?

Une vanne droite régule le débit du liquide ou du gaz dans une conduite à l’aide d’un mouvement linéaire pour déplacer un organe de fermeture dans et hors d’une surface d’appui. Son corps se distingue par une cavité globulaire autour du site d’orifice et un ou plusieurs orifices.

Les vannes d'arrêt droites sont idéales pour interrompre ou permettre le débit à des fins d’isolement, tandis que les vannes de régulation droites ajustent avec précision les débits de procédé pour un meilleur contrôle basé sur divers paramètres.

Produits de vannes droites