Vannes à boisseau sphérique

Technologie avancée de vanne à boisseau sphérique pouvant être configurée pour assurer une isolation et un contrôle optimisés de votre procédé spécifique.

KTM EB1 Ball Valve with Powered Actuator

Une gamme complète de vannes à boisseau sphérique pour vos applications d’isolation et de régulation

Réunissant certaines des plus grandes marques de vannes à boisseau sphérique, notre vaste gamme de vannes à alésage total ou réduit vous permet de répondre aux conditions uniques de votre procédé et vous aide à obtenir des résultats optimaux. Le portefeuille de vannes à boisseau sphérique d'Emerson inclut une gamme variée de vannes standard et personnalisées pouvant être configurées pour la plupart des applications de procédés ou des projets. Il existe des conceptions à siège souple qui offrent une étanchéité supérieure, des vannes à siège métallique qui excellent dans des conditions sévères et des vannes conçues pour maintenir les performances de vos procédés, des températures élevées aux températures cryogéniques.

Catégories de vannes à boisseau sphérique

Marques de vannes à boisseau sphérique

Vidéos sur les vannes à boisseau sphérique

video-media
KTM Series PDS

La série KTM PDS d’Emerson est un système complet de vannes à boisseau sphérique conçu pour une fiabilité renforcée dans les applications de manutention des poudres.

Services pour vannes à boisseau sphérique