Qu’est-ce qu’un contrôleur de niveau ?
Un contrôleur de niveau est un instrument qui utilise des signaux analogiques, numériques ou pneumatiques pour mesurer, détecter ou contrôler le niveau de liquide, l’interface de niveau de liquide ou la densité (densité) à l’intérieur d’une cuve.
Bénéficiez d’un contrôle fiable et précis grâce à la vaste gamme de contrôleurs de niveau Fisher™ d’Emerson.
Types de détection pour contrôleur de niveau
Détection de niveau à flotteur
La détection de niveau à flotteur repose sur un dispositif flottant qui suit les variations de la surface du liquide, à la hausse comme à la baisse. Le flotteur est relié à un capteur ou à un commutateur qui fournit un feedback à un contrôleur.
La détection de niveau à flotteur est disponible uniquement en mode à action instantanée (marche/arrêt) ou à contrôle d’écart. Des types de signal de commutateur (marche-arrêt) ou de commutateur pneumatique (marche-arrêt) sont disponibles.
Le détecteur de niveau de liquide électrique Fisher 2100e est un exemple de contrôleur de niveau à flotteur.
Détection de niveau à plongeur
Dans la détection de niveau à plongeur, un cylindre plein est immergé et suspendu dans le liquide. Lorsque le liquide monte, la force de flottabilité agissant sur le plongeur augmente, ce qui entraîne une modification de la force sur le mécanisme de suspension du plongeur (souvent un ressort ou un tube de torsion). Le contrôleur/transmetteur détecte ce changement et le convertit en signal de niveau.
La détection de niveau à plongeur est disponible en régulation en plus de la commande à action brusque (marche/arrêt) et du contrôle de l’écart. Trois types de signaux sont disponibles : numérique, analogique ou pneumatique.
Le contrôleur de niveau de liquide Fisher L2t est un exemple de contrôleur de niveau à plongeur.