Solutions intelligentes pour le gaz naturel

Solutions éprouvées pour surmonter les problèmes d’efficacité des procédés dans les stations de réduction de pression et de mesure.

Les technologies intelligentes permettent un contrôle et une surveillance locaux et à distance

La numérisation peut créer de la valeur tout au long de la chaîne du gaz naturel. Les technologies intelligentes d’Emerson constituent des systèmes évolutifs qui permettent la surveillance et le contrôle local et à distance. Elles reposent sur une logique spécifique et créent des possibilités de gestion des équipements, de maintenance prédictive, d’optimisation de la consommation de gaz renouvelable, de fiabilité du réseau et de protection contre les surpressions.

Ces systèmes se composent d’une unité centrale qui reçoit les paramètres du système (température, pression, débit), traite les données, contrôle les systèmes de régulation de la pression et s’interface avec les boucles de régulation. Ils peuvent être utilisés sur une station individuelle ou sur plusieurs points de réduction de pression et de mesure dans le réseau de distribution. La communication avec les réseaux existants joue également un rôle essentiel dans la réussite de la gestion intelligente du réseau.

Solutions de régulation de la pression

Système automatisé de débit à distance

image

La majorité des innovations dans la production, le transport et la distribution du gaz naturel visent à optimiser la gestion, améliorer l’efficacité et maximiser le captage de valeur. En incorporant une unité de contrôle, un logiciel intelligent programmable et une interface à écran tactile personnalisable, le système automatisé de débit à distance (RAF-Remote Automated Flow) d’Emerson facilite les objectifs de gestion intelligente. Le système est très évolutif et permet de gérer automatiquement des équipements individuels, une station complète de réduction de pression et de mesure ou tout un réseau.

Médias & Études de cas