Contrôleur de station Tartarini NG PRMS type RAF
Le RAF est un système d’automatisation des stations de gaz naturel, qui permet un contrôle automatisé de tout type de station de gaz sans intervention d’un opérateur sur le terrain. Le système consiste en un panneau de commande, intégrant un logiciel d’exploitation Emerson et un écran tactile de 7 po, qui actionne des boucles de régulation automatisées par l’intermédiaire d’un actionneur dédié intégré dans les détendeurs actifs d’un PRMS de gaz naturel (station de régulation et de mesure de la pression). La RAF peut être facilement intégrée à n’importe quel système prMS existant qui ne nécessite que de modifier les lignes de détection existantes. Le RAF peut être facilement connecté, pour communiquer par le biais de RTU existants ou d’autres contrôleurs, via le protocole Modbus RTU/TCP, aux systèmes SCADA existants. Une interface de serveur Web intégrée est également disponible.
Principales fonctionnalités
- Régulation automatisée de la pression
- Changement de point de consigne de pression aval automatisé
- Fractionnement du débit à travers plusieurs lignes
- Limite de débit maximum de la station
- Amélioration de la précision du système de mesure
- Optimisation du système de chauffage pour réduire l’autoconsommation et les émissions de GES
- Surveillance des conditions de fonctionnement les plus importantes et du diagnostic à distance
- Fonctions personnalisées
Produits associés