Régulateurs de réduction de pression

Détendeurs autonomes robustes et fiables qui définissent les normes de l’industrie et favorisent l’excellence opérationnelle.

Qu’est-ce qu’un détendeur ?

Les détendeurs, également appelés vannes de réduction de pression, sont des dispositifs mécaniques qui permettent un contrôle automatisé de la pression sans source d’alimentation externe. Les détendeurs réduisent une pression en amont élevée, souvent variable, à une pression aval stable et inférieure malgré la demande variable en débit de l’équipement qu’il fournit. Pour répondre à cette demande, le détendeur maintient une position d’étranglement, ce qui permet d’augmenter le débit lorsque la demande augmente et de stopper le débit lorsque la demande diminue.

 Solutions supplémentaires

En savoir plus sur les détendeurs

Articles de blog sur les détendeurs

Ressources

Questions fréquemment posées sur les détendeurs de réduction de pression

Dans les détendeurs à ressort, également appelés détendeurs à action directe, l’équilibre entre la tension du ressort et la pression aval est maintenu par une membrane, permettant ainsi le contrôle de la pression. Il est reconnu pour sa simplicité et sa rentabilité. En savoir plus.

Un détendeur piloté amplifie les petites variations de pression en sortie pour ajuster la vanne principale, ce qui permet d’obtenir un débit plus important tout en maintenant la pression de sortie au plus près de la valeur souhaitée. En savoir plus.

Les détendeurs pilotés sont par nature plus précis et traitent des capacités de débit plus élevées que les détendeurs à action directe. Ils sont plus sensibles, avec la possibilité de faire circuler plus de gaz pour une variation donnée de la pression en aval. Les détendeurs pilotés sont généralement conçus avec des corps de vanne plus volumineux, tandis que les détendeurs à action directe privilégient une conception simple, durable et économique.

Les 3 attributs fondamentaux à prendre en compte sont les suivants :
- pression amont
- pression aval/de régulation
- capacité de débit en aval requise

Les attributs secondaires comprennent, sans s’y limiter :
- taille du corps de vanne
- sélection des matériaux
- exigences de précision