Détendeurs pour propane Fisher™

Les détendeurs de gaz de pétrole liquéfié sont la norme de l’industrie du propane en matière de régulation de la pression dans une gamme d’applications résidentielles et commerciales.

À quoi sert un détendeur pour propane ?

Un détendeur pour propane est un détendeur utilisé spécifiquement pour une utilisation avec du gaz propane (gaz de pétrole liquéfié, gaz GPL). Les détendeurs, également appelés vannes de réduction de pression, sont des dispositifs mécaniques qui permettent un contrôle automatisé de la pression sans source d’alimentation externe. Les détendeurs réduisent une pression en amont élevée, souvent variable, à une pression aval stable et inférieure malgré la demande variable en débit de l’équipement qu’il fournit. Pour répondre à cette demande, le détendeur maintient une position d’étranglement, ce qui permet d’augmenter le débit lorsque la demande augmente et de stopper le débit lorsque la demande diminue.

En savoir plus sur les détendeurs de GPL

Les détendeurs Fisher™ GPL constituent la référence du secteur du propane, offrant un contrôle fiable et constant de la pression pour une large gamme d’applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Webinar Series LPG Products & Applications

Série de webinaires : produits et applications liés au GPL

Parcourir la série de webinaires : produits liés au GPL & applications

FAQ

Foire aux questions pour les détendeurs de GPL

Dans les détendeurs à ressort, également appelés détendeurs à action directe, l’équilibre entre la tension du ressort et la pression aval est maintenu par une membrane, permettant ainsi le contrôle de la pression. Il est reconnu pour sa simplicité et sa rentabilité.

En savoir plus

Un détendeur piloté amplifie les petites variations de pression en sortie pour ajuster la vanne principale, ce qui permet d’obtenir un débit plus important tout en maintenant la pression de sortie au plus près de la valeur souhaitée.

En savoir plus

Les détendeurs pilotés sont par nature plus précis et traitent des capacités de débit plus élevées que les détendeurs à action directe. Ils sont plus sensibles, avec la possibilité de faire circuler plus de gaz pour une variation donnée de la pression en aval. Les détendeurs pilotés sont généralement conçus avec des corps de vanne plus volumineux, tandis que les détendeurs à action directe privilégient une conception simple, durable et économique.

Les 3 attributs fondamentaux à prendre en compte sont les suivants :
- pression amont
- pression aval/de régulation
- capacité de débit en aval requise

Les attributs secondaires comprennent, sans s’y limiter :
- taille du corps de vanne
- sélection des matériaux
- exigences de précision