Quels produits sont disponibles avec les équipements de propane Fisher ?
Emerson propose une gamme dynamique de régulateurs de pression pour le propane à commande directe et à commande pilote, de soupapes de décharge en ligne, ainsi qu’une large gamme de vannes pour le stockage et le transport en vrac. Ces produits offrent des solutions performantes pour un large éventail d’applications résidentielles, commerciales, industrielles, de stockage et de transport.
Ressources
En savoir plus sur les détendeurs de GPL
Les détendeurs Fisher™ GPL constituent la référence du secteur du propane, offrant un contrôle fiable et constant de la pression pour une large gamme d’applications résidentielles, commerciales et industrielles.
Questions fréquentes sur les solutions GPL
Régulateurs de pression et vannes pour propane. Plus particulièrement pour les détendeurs de réduction de pression : premier étage, deuxième étage et régulateur intégral à deux étages. Régulateurs commerciaux, régulateurs GPL, régulateurs de gaz de pétrole liquéfié. Plus particulièrement pour les vannes propane : vannes internes, vannes d’arrêt d’urgence, soupapes de sécurité, vannes de débit excessif, clapets antiretour
Utilisez ce lien pour trouver un distributeur local près de chez vous.
Détendeur de réduction de pression conçu pour fonctionner avec du propane (GPL, gaz de pétrole liquéfié). Selon le pays, les régulateurs pour propane portent des certifications de tierce partie, telles que la norme UL 144. Pour les applications résidentielles, les régulateurs sont classés en premier étage, deuxième étage et régulateur intégral à deux étages.
En général, un système de propane comprend une cuve de propane, des vannes propane et un dispositif de régulation de pression raccordés à une installation commerciale. Le propane est le type de combustible/gaz utilisé dans le procédé. Dans un système commercial typique, un régulateur de pression et d’autres vannes sont installés dans la tuyauterie, de la cuve jusqu’au bâtiment.
Pour les grands bacs de stockage en vrac, les vannes utilisées sont des soupapes internes/de type Belly (ISC), des déverseurs, des vannes de décharge et des clapets antiretour. Pour les cuves à usage domestique, les vannes à propane typiques utilisées sont des vannes de remplissage, des déverseurs, des vannes d’extraction de liquide et des vannes de service.
Il se trouve sur le dessus de la cuve, dans le « ciel gazeux ».
Oui. Dans un système de propane typique, une cuve est équipée de plusieurs types de vannes. Le système de conduites de transfert comprend également des vannes. Consultez la question ci-dessus pour plus d’informations sur les vannes pour cuves à propane.