Vannes GPL au propane Fisher™

Fonctions d'arrêt, de décharge et d'antiretour pour les dépôts de stockage, le transport en vrac, les camions-citernes et les installations en ligne

Qu’est-ce que les vannes GPL ?

Les vannes GPL Fisher™ régulent le débit du propane liquide et de l’ammoniac anhydre. Les soupapes internes, soupapes de décharge, vannes d’arrêt d’urgence, vannes droites, vannes d’angle, vannes de transfert et vannes de bypass sont installées en entrée et en sortie des cuves sous pression et des conduites. Elles permettent d’extraire et d’ajouter du produit, avec ou sans pompe et compresseur.

FAQ

Questions fréquentes sur les vannes GPL

Pour les grands bacs de stockage en vrac, les vannes utilisées sont des soupapes internes/de type Belly (ISC), des déverseurs, des vannes de décharge et des clapets antiretour. Pour les cuves à usage domestique, les vannes à propane typiques utilisées sont des vannes de remplissage, des déverseurs, des vannes d’extraction de liquide et des vannes de service.

Pour plus d’informations sur les pratiques de sécurité applicables aux vannes de fond de cuve à usage domestique, cliquez ici : 

Pratiques de sécurité relatives aux raccords pour cuves à usage domestique

Oui. Dans un système de propane typique, une cuve est équipée de plusieurs types de vannes. Le système de conduites de transfert comprend également des vannes. Consultez la question ci-dessus pour plus d’informations sur les vannes pour cuves à propane.

Pour plus d’informations sur les vannes utilisées dans le système de transfert/les conduites, consultez : Vannes pour zones de transfert

Oui. GPL signifie « gaz de pétrole liquéfié », et désigne un mélange de propane et de butane. Le GPL et le propane sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais le propane est un sous-ensemble du GPL.

Les 3 attributs fondamentaux à prendre en compte sont les suivants :
- pression amont
- pression aval/de régulation
- capacité de débit en aval requise

Les attributs secondaires comprennent, sans s’y limiter :
- taille du corps de vanne
- sélection des matériaux
- exigences de précision