Vannes à clapet excentré

Les vannes à clapet excentré Fisher™ allient la robustesse d'une vanne droite à l'efficacité d'une vanne rotative.

Fisher V500 eccentric plug rotary control valve

Qu’est-ce qu’une vanne à clapet excentré ?

C'est une vanne de régulation munie d’un organe de limitation du débit en forme de clapet qui suit un trajet excentrique pendant sa rotation. Le clapet n’entre en contact avec son siège que lorsqu’il tourne de quelques degrés de la position de fermeture. Lorsque le clapet entre en contact ou s’emboîte dans le siège, les surfaces d’appui s’alignent dynamiquement pour assurer la fermeture. Ce type de vanne peut également être appelé vanne de régulation rotative.

Comment ça marche

Common applications

Applications courantes

Les vannes rotatives à clapet excentré offrent une fonction de régulation ou une fonction tout-ou-rien pour les fluides corrosifs, la cokéfaction ou tout autre fluide difficile. Les vannes à brides possèdent un passage d’écoulement profilé et des éléments internes métalliques robustes afin d'obtenir un fonctionnement fiable dans les applications avec liquides chargés. Ces vannes sont utilisées dans l’industrie minière, le secteur du raffinage du pétrole, la production d'énergie et l'industrie papetière.