Clapets anti-retour

Une gamme étendue de clapets anti-retour conçus pour une maintenance peu coûteuse et une excellente fiabilité.

Keystone Figure 86 Check Valve

Allier sécurité maximale, haute efficacité de débit et longue durée de vie

La gamme de clapets antiretour spécialisés d’Emerson comprend des modèles compacts sans bride avec un orifice rond non obstrué, adaptés à de nombreuses applications difficiles, ainsi que des clapets antiretour entre brides à battant aux dimensions réduites, pouvant s’installer entre différentes normes de brides. Il existe également des clapets antiretour entre brides à battant à ressort de grande capacité, des vannes à double bride à siège élastique pour une protection fiable contre les débits inverses dans les applications d’eaux usées ou d’eau, ainsi que des clapets à double plaque, à ressort, sans bride pour la protection des réseaux de tuyauterie de gaz ou de liquides.

Marques de clapets antiretour

Ressources pour les clapets antiretour

Services pour les clapets antiretour