Quel est l’impact des émissions de vannes sur mes objectifs de développement durable ?

Les vannes de votre usine sont probablement la principale source d’émissions fugitives. Avec un investissement limité, l’élimination des milliers de fuites potentielles dans votre usine peut sembler un défi de taille. Pourtant, chaque mise à niveau de vanne que vous effectuez vous rapproche d’une production plus durable.

Biggest Sources of Fugitive Emissions

Réduction des émissions des vannes

Fallback image

Les vannes sont probablement la principale source d’émissions fugitives dans votre usine et il est compréhensible de vouloir renforcer la régulation de cette catégorie d’équipements. La rapidité et la complexité des changements de réglementation représentent toutefois un défi majeur pour les exploitants d’installations.

 

C’est là qu’Emerson peut vous aider. Nos experts s’appuient sur une connaissance approfondie des réglementations et des applications pour proposer des solutions complètes de vannes qui vous aideront à vous conformer aux exigences actuelles et futures en matière d’émissions fugitives.

 

La gamme de vannes à faible taux d’émission d’Emerson est conçue et testée de manière à traiter toutes les voies de fuite possibles, des systèmes éprouvés et brevetés d’étanchéité de la tige aux raccordements de haute intégrité.

Réduction des émissions des soupapes de sécurité

Direct Spring Valves

Les vannes à ressort direct sont le type de soupape de sécurité le plus courant, mais elles peuvent poser un problème d’émissions en cas de mise à l’air libre vers une torche ou l’atmosphère en raison de leurs faibles limites de pression de fonctionnement, de leurs sièges métalliques et de leur construction à soufflet équilibré. 

 

Emerson propose la gamme la plus large de technologie de soupapes de sécurité à ressort direct. Les vannes à siège souple, telles que la série J de Crosby, permettent d’éliminer les fuites par le siège ; les produits haute performance, tels que la série Anderson Greenwood 80s, assurent une étanchéité inégalée du siège et une option équilibrée qui n’utilise pas de soufflet fragile ; Emerson propose des configurations conformes aux normes d’émissions fugitives pour les vannes API 526 ainsi que les applications de décharge thermique. 

Réduction des émissions des cuves

Tank Blanketing

Une mauvaise régulation de la pression et du vide peut entraîner une utilisation excessive de gaz d’inertage, une contamination du produit, une efficacité insuffisante du système et un excès d’émissions.

 

Emerson propose la gamme la plus solide de produits de pression et de vide avec des solutions de pointe et les connaissances nécessaires pour optimiser les performances. Le fait de disposer des solutions adaptées peut aboutir à la diminution des besoins en inertage pour réduire les émissions générées par la production de gaz d’inertage, la réduction des émissions fugitives vers l’atmosphère et un contrôle précis de la pression pour améliorer le rendement des produits.

Nous facilitons l’identification des causes d’émissions et apportons des solutions.

Fallback image
icon
Expertise technique en ingénierie

Faites appel à des experts en produits pour recevoir une aide dans le choix, le dimensionnement et la configuration d’une solution permettant de relever différents défis liés aux émissions fugitives.

icon
Large offre de technologies de vannes

Accédez à la plus large gamme de types de vannes à faibles émissions, de systèmes d’étanchéité, d’automatisation et plus encore auprès d’un seul partenaire de confiance.

icon
Services à distance, connectés et gérés

Détectez les émissions fugitives et assurez la conformité grâce à la surveillance de la garniture des vannes, des soupapes de sécurité et des purgeurs de vapeur.

icon
Service après-vente local et complet

Évaluez les risques en matière d’émissions fugitives et priorisez les mesures correctives à prendre pour votre prochaine mise à l’arrêt, arrêt technique ou arrêt non planifié grâce à une inspection sur site.

Services pour relever les défis liés aux émissions

Vidéos et webinaires