Fallback image
Product Image

Déverseurs/détendeurs d'inertage Fisher™ série T208

La série T208 est composée de déverseurs/détendeurs d'inertage à action directe. Ces déverseurs sont utilisés pour capter une augmentation de la pression dans un réservoir et évacuer l'excès de pression vers un système d'évacuation ou de récupération de vapeurs approprié. Les modèles série T208 peuvent également être utilisés en tant que déverseurs.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Contrôle précis
  • Simplicité de conversion entre les constructions
  • Résistance à la corrosion