Amplifiez le couple de vos actionneurs de vannes
Les boîtiers d’engrenages et les réducteurs à vis sans fin jouent un rôle important dans le fonctionnement et le contrôle des vannes de nombreuses industries. Ils réduisent non seulement l’effort physique nécessaire pour tourner le volant d’une vanne à commande manuelle, mais ils peuvent également être intégrés à des actionneurs pneumatiques et électriques afin d’automatiser le fonctionnement et le contrôle des vannes. Ils sont particulièrement utiles pour l’exploitation de vannes de grande taille et/ou lourdes.
Nos réducteurs à vis sans fin & boîtiers d’engrenages
Services actionneurs
Foire aux questions sur les boîtiers d’engrenages et les réducteurs
Découvrez les réponses aux questions les plus courantes sur les engrenages dans l’actionnement des vannes.
Les boîtiers d’engrenage et les réducteurs permettent de démultiplier le couple nécessaire à l’ouverture ou à la fermeture d’une vanne. Pour les vannes à commande manuelle, cela réduit l’effort physique nécessaire à l’opérateur pour tourner le volant de la vanne.
Ces appareils sont couramment utilisés dans les secteurs maritime, du pétrole et du gaz, des procédés chimiques, de l’eau et des eaux usées, du CVC ainsi que dans les pipelines
Les avantages supplémentaires comprennent :
• Contrôle précis : les réducteurs à vis sans fin offrent un rapport de démultiplication élevé, ce qui permet une plus grande précision lors de la régulation du débit des fluides à travers une vanne. Cela peut s’avérer essentiel dans les applications nécessitant une régulation très précise du débit.
• Mécanismes autobloquants : les réducteurs à vis sans fin offrent une fonction d’autoblocage qui permet de maintenir la position de la vanne lorsqu’elle n’est pas en fonctionnement. Cela permet d’éviter les mouvements accidentels ou les retours de fluides causés par des vibrations ou des fluctuations de pression.
• Avantage mécanique : les boîtes d’engrenages et les réducteurs à vis sans fin permettent de transmettre efficacement la puissance du côté entrée (commande ou actionneur) vers le côté sortie (la tige de la vanne). Cela permet l’utilisation de vannes très grandes et/ou très lourdes.