Fallback image
Product Image

Réducteur à vis sans fin quart de tour série CW

Réducteur à vis sans fin quart de tour conçu pour les volants à chaîne. Conception robuste et compacte utilisée sur de nombreuses vannes dans les applications des secteurs maritimes, du pétrole et du gaz, de la chimie, de la production électrique, de l'eau et des eaux usées.

Principales fonctionnalités

  • 21 modèles disponibles jusqu’à un couple de 100 000 Nm et embase de montage F-48
  • Revêtement d’apprêt en époxy, graissé à vie
  • Montage NAMUR disponible pour le raccord d’un boîtier fin de course
  • De nouveaux rapports peuvent être conçus si besoin
  • Brides d’entrée standard (pour le montage de l’actionneur) pour ISO5211, MSS et DIN disponibles