Vannes papillon

Maintenez une production sûre et efficace dans un large éventail de conditions d’exploitation.

Keystone Series GR Double Flanged Butterfly Valve

Une gamme complète de vannes papillon pour vos applications d’isolation et de contrôle

Notre gamme complète de vannes papillon s’étend des modèles à usage général aux modèles pour services sévères, utilisés pour les applications d’isolement et de régulation. Elle comprend des vannes à siège élastomère offrant une longue durée de vie et une étanchéité parfaite ; des vannes haute performance capables de fonctionner à des températures allant du cryogénique à 1 500 °F (815 °C) et à des pressions conformes à la classe ASME 1500 (PN 260) ; des vannes à double bride disponibles jusqu’à la taille NPS 120 (DN 3000) ; ainsi que des vannes revêtues adaptées aux liquides, gaz et boues hautement corrosifs. Grâce à leur construction robuste et à leur cycle de vie élevé, ces vannes réduisent votre coût total de possession.

Catégories de vannes papillon

Marques de vannes papillon