Des décennies d’innovation avec des solutions d’actionnement validées sur le terrain
Bettis a été fondée en 1929 en tant que société d'approvisionnement pour les champs pétrolifères et représentante de fabricant. Au fil du temps, l’entreprise s’est transformée en un organisme de fabrication, devenant une entreprise pionnière dans le domaine de l’actionnement des vannes.
Aujourd’hui, Bettis est l’une des principales marques mondiales dans l’automatisation des vannes. Depuis des décennies, nos clients font appel à nous pour les aider à relever leurs défis les plus exigeants en matière de débits industriels. Notre gamme complète d’actionneurs électriques, pneumatiques et hydrauliques, ainsi que des accessoires et des logiciels associés, et notre réseau mondial d’assistance sont inégalés dans l’industrie.
Nos catégories d’actionneurs
Actionneurs conformes à la norme API 6DX
La norme API 6D est une spécification de l’American Petroleum Institute (API) qui couvre les vannes utilisées dans les services de pétrole et de gaz, ainsi que celles associées aux pipelines. La norme API 6DX s’applique aux actionneurs de vanne et aux kits de montage utilisés avec ces vannes. Les exigences combinées des deux normes garantissent que l’ensemble de vannes actionnées est conçu pour répondre aux besoins stricts de son application spécifique dans l’industrie énergétique, l’ensemble de vannes actionnées ayant fait l’objet de tests fonctionnels.
La norme API 6DX applique une série d’exigences spécifiques en matière de conception, de fabrication, d’inspection, de test et de documentation avant qu’un actionneur puisse être déclaré conforme. Elle fournit des exigences minimales de dimensionnement pour différents types de vannes, en fonction de l’application (p. ex., vannes d’arrêt, vannes de purge ou vannes HIPPS).
Pour qu’un actionneur soit entièrement conforme à la norme API 6DX, plusieurs résultats de test et documents certifiés doivent être fournis. En outre, l’actionneur doit être doté d’une plaque signalétique solidement fixée et facilement accessible avec des inscriptions lisibles et permanentes, y compris le marquage API 6DX. Plusieurs actionneurs Bettis sont actuellement disponibles dans des configurations conformes à la norme API 6DX.