Actionneur de vanne pneumatique Scotch Yoke Bettis série G
Principales fonctionnalités
- Fonctionne dans les environnements difficiles voire hostiles, et en cas de problèmes de puissance
- Conception modulaire : meilleure efficacité, usure réduite, durée de vie prolongée
- L'appareil Tension-Lok™ breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui éliminant son déclenchement accidentel et garantit une installation un retrait en toute sécurité
- Conforme à la norme PED 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
- Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée, et offre une protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d'eau
- Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d'inventaire réduits