Actionneur de vanne Scotch Yoke hydraulique Bettis série CBB
Principales fonctionnalités
- Annulation manuelle et économique par vis d'écartement disponible afin de garantir la fiabilité de l'asservissement de la vanne en cas de perte de puissance.
- Les coussinets de montage symétriques CBB permettent la réversibilité sur site du mode de signalisation des défaillances de l'actionneur à rappel par ressort sans démontage (CW ou CCW)
- Format compact et léger
- Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans