Fallback image
Product Image

Actionneur Scotch yoke pneumatique Bettis CBA300

Actionneur pneumatique combinant les points forts de l'actionneur de la série G, compact, léger, efficace et très économique.

Principales fonctionnalités

  • Peut être intégré dans des systèmes disposant de protocoles de communication existants ou de DCMLink
  • Annulation manuelle et économique par vis d’écartement disponible afin de garantir la fiabilité de l’asservissement de la vanne en cas de perte de puissance
  • Montage inférieur ISO/DIN pour couplage serré ou direct à l'opérateur de la vanne
  • La normalisation NAMUR autorise le couplage direct ou serré de matériel accessoire
  • Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans