Réducteur à engrenage conique multitour série ATB
Principales fonctionnalités
- 24 modèles disponibles jusqu’à un couple de 18 000 Nm, une poussée de 2600 kN et embase de montage F-48
- Revêtement d’apprêt en époxy, graissé à vie
- Boîtier en fonte GS pour une plus grande solidité et pignons en acier allié
- Boîte d’engrenages parfaitement étanche et engrenages totalement protégés
- De nouveaux rapports peuvent être conçus pour répondre à n'importe quelle exigence
- Brides d’entrée standard (pour le montage de l’actionneur) pour ISO5211, MSS et DIN disponibles