Fallback image
Product Image

Commande de secours manuelle quart de tour série AMO

Commande de secours manuelle débrayable quart de tour légère pour tout type d'actionneur pneumatique à pignon et crémaillère

Principales fonctionnalités

  • 4 modèles disponibles, couple jusqu'à 3 500 Nm
  • Boîtier étanche selon l'indice IP 54
  • Pour une utilisation avec tout type d'actionneur pneumatique à pignon et crémaillère
  • Bride supérieure intégrée (couplage ISO disponible)
  • Boîte d'engrenage et commande manuelle avec peinture poudre
  • Poids réduit grâce au corps en aluminium moulé supérieur