Réducteur à vis sans fin quart de tour série AT
Principales fonctionnalités
- 27 modèles disponibles jusqu’à un couple de 350 000 Nm et embase de montage F-60
- Revêtement d’apprêt en époxy, graissé à vie
- Montage NAMUR disponible pour le raccord d’un boîtier fin de course
- De nouveaux rapports peuvent être conçus pour répondre à n'importe quelle exigence
- Brides d’entrée standard (pour le montage de l’actionneur) pour ISO5211, MSS et DIN disponibles
- De nouveaux rapports peuvent être conçus pour répondre à n'importe quelle exigence