Fallback image
Product Image

Vanne de régulation Fisher™ easy-e™ ET

La vanne Fisher easy-e ET vous apporte une solution idéale pour toutes les applications générales avec températures de procédé élevées. Elle offre un type de clapet équilibré et intègre des éléments internes à guidage par cage. Disponibles avec des corps droits ou à angle, ces vannes peuvent afficher une classe d’arrêt jusqu’à V ou VI.

Principales fonctionnalités

  • Des garnitures ENVIRO-SEAL™ offrant un joint de tige amélioré sont disponibles. Elles contribuent à prévenir la perte de liquide de procédé. Ces systèmes de garniture comportent une garniture en PTFE ou en graphite ULF avec charge mobile pour une maintenance réduite de la garniture.
  • La compression contrôlée de la construction de siège standard protège le disque en PTFE entre le disque de siège métallique et la bague de maintien du disque. Le système offre une excellente fermeture, assurée par une bague d’appui ou un dispositif à ressort qui maintient le joint de clapet contre la cage.
  • Le dispositif de guidage par cage robuste assure une grande stabilité du clapet de vanne, ce qui réduit les vibrations et le bruit mécanique.
  • Les éléments internes renforcés en acier inoxydable assurent une meilleure résistance à l’usure, donc une durée de vie accrue.
  • Les vannes sont disponibles aux dimensions spécifiées par les normes EN/DIN.
  • Sauf mention contraire, les références correspondent à la norme NACE MR0175-2002. Des matériaux disponibles en option permettent de respecter les normes NACE MR0103 et NACE MR0175 ISO 15156.