Détendeur d'inertage par gaz basse pression Fisher™ type 1190
Le détendeur d'inertage par gaz à basse pression type 1190 est une soupape de pression pilotée et équipée d'un détendeur de pression d'alimentation. Cette soupape est utilisée pour une régulation très précise de la pression sur des systèmes d'inertage par gaz à très basse pression.
Principales fonctionnalités
- Remplacement rapide des éléments internes
- Indicateur de course
- Facilité de maintenance sans démontage
- Alimentation pilote installée en usine
Produits associés