Fallback image
Product Image

Détendeur d'inertage Fisher™ type ACE95

Le détendeur type ACE95 est une soupape pilotée utilisée pour une régulation précise d'inertage de cuve basse pression. Le détendeur est en acier inoxydable actionné par un actionneur à membrane à roulement très large et peut contrôler avec précision la pression d'inertage par le biais d'une seule vis de réglage.

Schémas et modèles CAD : Cliquer ici

Principales fonctionnalités

  • Construction du pilote entièrement équilibrée et sans frottement pour réduire la sensibilité de la pression d'entrée
  • Purge réglable en option (rotamètre)
  • Manifold en option
  • Option de corps incliné ou droit
  • Refroidi par eau
  • Très sensible
  • Réglages du vide disponibles
  • Fabrication optionnelle en acier inoxydable