Fallback image
Product Image

Systèmes de garniture de vannes de régulation améliorés Fisher™ ENVIRO-SEAL™

Les systèmes d’emballage sous pression améliorés Fisher™ ENVIRO-SEAL présentent des capacités de scellement des tiges et comprennent ENVIRO-SEAL, ENVIRO-SEAL IS (ISO-Seal) et ENVIRO-SEAL HS (HIGH-SEAL). Ces systèmes s’installent facilement dans vos vannes existantes ou peuvent être achetés avec de nouvelles vannes. Les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL permettent d’étanchéiser votre procédé afin de conserver un fluide de procédé précieux et de protéger l’environnement contre l’émission de fluides dangereux ou polluants afin d’éviter les amendes réglementaires et d’assurer la sécurité du personnel. La longue durée de vie et la fiabilité de ces systèmes réduisent également les coûts de maintenance et les temps d’immobilisation.

Principales fonctionnalités

  • Réduire l’empreinte carbone
  • Conformité à la loi américaine sur la qualité de l’air, la capacité d’étanchéité des systèmes d’emballage améliorés Fisher ENVIRO-SEAL peut contrôler les émissions en dessous de 100 ppmv (maximum EPA), 50 ppmv, ou aussi bas que 1 ppmv. Les systèmes de garniture assurent une excellente étanchéité de l’arbre afin d’éviter la perte de fluide du procédé.
  • Durée de vie améliorée : les systèmes de garniture améliorés Fisher™ ENVIRO-SEAL, couplés à une tige à surface très lisse et à faible émission fugitive, offrent une longue durée de vie et une maintenance très faible. Les faibles émissions fugitives assurent une charge constante sur la durée de vie du matériau de garniture. Cela réduit considérablement ou, dans de nombreuses applications, contribue à éliminer le besoin de réglage et de maintenance du fût de garniture. La garniture installée offre des performances en termes d’étanchéité, de guidage et de transmission de la force de charge.
  • Installation facile dans les vannes existantes : toutes les pièces nécessaires à l’installation des systèmes dans les vannes existantes sont disponibles dans un kit pratique.
  • Les systèmes améliorés ENVIRO-SEAL sont disponibles sur les vannes de contrôle rotatives et à tige coulissante actuelles de Fisher et sont applicables à toutes les industries.