Détendeurs d’inertage Fisher™ série T205
Principales fonctionnalités
- Réglages basse pression et temps de réponse rapide
- Contrôle précis et faible pression de fermeture
- Résistance à la corrosion
- Simplicité de conversion entre les constructions
- Option de construction arctique
- Option de construction approuvée par la FDA/USP de classe VI/sans ingrédients d’origine animale