Détendeurs du gaz naturel

Optimiser la disponibilité du système et assurer une alimentation en gaz sûre et précise aux équipements et aux clients, tout en réduisant les coûts de maintenance et les émissions

Des solutions complètes de régulation de la pression, de la tête de puits au client

Depuis plus d’un siècle, nous travaillons aux côtés de nos clients pour comprendre leurs défis et concevoir des solutions efficaces. Nos détendeurs de gaz naturel garantissent la fiabilité du système dans les applications de distribution de gaz en fournissant une alimentation en gaz ininterrompue, sûre et précise. Des détendeurs fiables et faciles d’entretien vous permettent d’optimiser vos coûts de possession en réduisant les temps d’arrêt et en limitant les heures de main-d’œuvre nécessaires à l’installation et à la maintenance. Nous créons de la valeur en fournissant les meilleurs équipements, solutions et services de régulation de la pression pour une gamme inégalée d’applications.

Solutions de stations de détendeur de gaz naturel

City Gate Drawing Natural Gas Regulator Valves with Gas Safety Shutoff Valves and Gas Safety Relief Valve

Nos solutions maximisent la disponibilité de votre système et garantissent une alimentation en gaz sûre à vos points de livraison, à vos turbines à gaz et à vos prises de pression agricoles. Les détendeurs innovants sans purge pour gaz naturel d’Emerson permettent d’éliminer les émissions de gaz et d’améliorer la santé, la sécurité et les performances environnementales. Notre technologie de réduction du bruit Whisper Trim™ réduit à sa source le niveau sonore émit.


Réduction des coûts de maintenance de l’odorisation et obtention d’une étendue de mesure exceptionnelle à faible débit grâce à notre technologie d’injection à solénoïdes.

Produits

Ressources

Questions fréquemment posées– Détendeurs de gaz naturel

Les détendeurs de gaz naturel, également appelés vannes de réduction de pression, sont des dispositifs mécaniques qui permettent un contrôle automatisé de la pression sans source d’alimentation externe. Les détendeurs réduisent une pression en amont élevée, souvent variable, à une pression aval stable et inférieure malgré la demande variable de gaz naturel de l’équipement qu’il fournit. Pour répondre à cette demande, le détendeur se ferme, ce qui permet d’augmenter le débit de gaz lorsque la demande augmente et de stopper le débit de gaz lorsque la demande diminue.

  • Regarder la vidéo

À RESSORT.

  • Les détendeurs à ressort, également connus sous le nom de détendeurs à action directe ou automoteurs, sont le type de détendeur de pression le plus simple et sont les plus courants en raison de leur simplicité et de leur économie. Les détendeurs à ressort sont généralement le premier choix, sauf si les exigences de débit ou de précision de l’application ne peuvent pas être satisfaites.
  • Les détendeurs à ressort utilisent un équilibre de force entre un ressort et la pression aval du détendeur qui pousse sur une membrane (ou un piston) pour actionner sa vanne. Le ressort est comprimé, fournissant la force qui permet d’ouvrir la vanne tandis que la pression aval sur la membrane fournit la force de fermeture. Lorsque ces deux forces sont équilibrées, la vanne du détendeur est ouverte de la quantité appropriée, correspondant exactement à la demande de débit provenant de l’équipement en aval. De cette manière, le détendeur, un produit purement mécanique, automatise la régulation de la pression.

•À commande assistée

  • Les détendeurs de gaz à commande par pilote offrent une précision supérieure et une plus grande capacité de débit, essentielles pour des applications telles que les postes frontières, l’alimentation de turbine à gaz et les stations de district.
  • Le pilote agit en tant qu’amplificateur, réagissant à de légères baisses de pression aval avec de grands signaux pneumatiques vers la vanne. Ces signaux du pilote forcent la vanne principale à réagir aux petits changements de pression aval, maintenant la pression aval très proche du point de consigne.

Augmenter le réglage de la pression aval en tournant la vis de réglage du détendeur dans le sens horaire. Diminuer le réglage de la pression aval en tournant la vis de réglage du détendeur dans le sens antihoraire.