Fallback image
Product Image

Vannes à triple décalage Vanessa™ série 30 000 pour oxygène gazeux (GOX)

Cette configuration de vanne à triple excentration Vanessa série 30,000 se caractérise par une construction entièrement métallique, une rotation sans frottement des éléments internes et un siège au couple de serrage. Cette combinaison d’une sélection innovante des matériaux et d’un procédé de fabrication dédié garantit des performances exceptionnelles en matière d’isolement et de régulation à haute pression pour les applications à oxygène gazeux (GOX).

Principales fonctionnalités

  • Construction robuste, entièrement métallique, résistante au feu et intrinsèquement antistatique.  
  • Le recouvrement du siège Stellite® de grade 21 résistant à la brûlure assure une excellente durabilité.
  • Les bagues d’étanchéité formées par matriçage, obtenues à partir d’une feuille non renforcée Sigraflex®, sont compatibles avec l’oxygène et résistantes à l’oxydation.
  • Le presse-étoupe en deux parties minimise les risques d’émissions externes.
  • Joint de siège solide rond Nitronic® 50 (ou alliage de cuivre et de béryllium dans le cas d’un corps de vanne Monel) avec revêtement antifriction sec en disulfure de molybdène testé pour la compatibilité avec l’oxygène.
  • L’arbre robuste d’un seul tenant est conçu pour transférer/maintenir efficacement le couple de serrage.