Technologie des vannes

Remplacement de vanne à guillotine, vanne droite et vanne à boisseau sphérique

Amélioration de l’efficacité, la sécurité et de la fiabilité des usines tout en réduisant le coût total de possession avec les vannes à triple excentration Vanessa™

Réduire au minimum les temps d’arrêt des installations et diminuer le coût total de possession

Les vannes sont les héros cachés de toute usine de transformation, jouant un rôle crucial dans tout, du contrôle du procédé à l’isolement des équipements pour la maintenance jusqu’à la garantie de la sécurité en cas d’urgence. Elles sont essentielles pour stimuler la productivité, la sécurité et le développement durable des usines.

Dans chaque usine se cachent toutefois des vannes problématiques qui menacent ces objectifs. Ces problèmes peuvent se manifester comme suit :

  • Difficultés d’exploitation,
  • Pertes de production,
  • Augmentation des coûts d’exploitation.

Si elles ne sont pas corrigées, ces vannes problématiques peuvent avoir un impact durable sur les performances de l’usine. Heureusement, une grande partie de ces problèmes peuvent être résolus en optant pour des conceptions de vannes supérieures.

Médias & Études de cas

Foire Aux Questions sur le remplacement des vannes à guillotine, à boisseau sphérique et droites

Les quatre éléments fondamentaux clés de la vanne à triple excentration Vanessa aident à répondre à cette question :

  • La rotation quart de tour - qui garantit des performances supérieures en termes de confinement des émissions fugitives.
  • La conception sans frottement - car elle ne présente aucune rotation avec frottement grâce à la géométrie à triple décalage des éléments d’étanchéité.
  • La construction tout en métal - qui rend la vanne Vanessa extrêmement robuste et polyvalente et enfin.
  • La fermeture au couple de serrage - qui fait de la vanne à triple excentration Vanessa actionnée une solution plus compacte, économique et fiable.

Sa construction entièrement métallique assure robustesse, sécurité incendie et continuité électrique, éliminant ainsi les risques d’étincelles. La conception sans cavité empêche la contamination et la montée en pression, en particulier dans les applications cryogéniques. Sa conception asymétrique tire parti de la pression en ligne pour améliorer les interventions d’urgence, améliorant ainsi les niveaux SIL par rapport aux conceptions symétriques traditionnelles. Ces avantages, ainsi que de nombreux autres, font de la vanne à triple excentration Vanessa TOV un choix privilégié pour les applications d’urgence et bien plus encore.