Fallback image
Product Image

Vanne de régulation cryogénique Fisher™ easy-e™

La vanne cryogénique Fisher easy-e est une vanne droite avec clapet à simple étage dotée de matériaux de construction en acier inoxydable et de chapeaux à extension usinés. Ces vannes cryogéniques sont conçues pour assurer l'étranglement ou la commande marche-arrêt des liquides et gaz à des températures cryogéniques pouvant descendre jusqu'à -198 °C (-325 °F). Pour certaines applications propres aux industries chimiques et de traitement des hydrocarbures, notamment certains services de gaz naturel liquéfié, ces vannes robustes peuvent assurer une fermeture parfaitement étanche.

Principales fonctionnalités

  • Les garnitures ENVIRO-SEAL ™ offrent un joint de tige amélioré contribuant à prévenir la perte de fluide de procédé.
  • Les matériaux en acier inoxydable, les joints spéciaux et le chapeau à extension sont conçus pour répondre aux exigences imposées par les températures cryogéniques.
  • La portée métallique est conçue et fabriquée pour assurer une fermeture étanche fiable à long terme à température ambiante et en présence de températures cryogéniques, sans qu'un rodage périodique soit nécessaire.
  • Le dispositif de guidage par cage robuste pour les modèles ET-C et EWT-C assure une grande stabilité du clapet de vanne, ce qui réduit les vibrations et le bruit mécanique.
  • Les clapets de vanne équilibrés ET-C et EWT-C permettent d'utiliser des actionneurs Fisher plus petits et moins coûteux.
  • Les éléments internes à débit calibré standard et les clapets Micro-Form, Micro-Flute et Micro-Flow répondent aux exigences des applications à faible débit.
  • Des tests cryogéniques poussés sont réalisés lors de la conception des vannes, réduisant la nécessité d'effectuer des tests à basse température coûteux pour la plupart des applications. Ceci se traduit par des livraisons plus rapides et une valeur supérieure.