Modèles Fisher™ 119, 119EZ & 119EZS
Le modèle de vanne de commutation 119 sert à contrôler l'étranglement de gaz non-corrosifs ou peu corrosifs. La vanne est conçue pour satisfaire aux exigences de traitements de gaz à basse pression dans des industries diverses et nombreuses. Les modèles 119EZ and 119EZS sont utilisés comme vannes de carburant à gaz pour les brûleurs à tirage naturel de gaz et de pétrole. Ces modèles disposent d'un contrôleur de vitesse intégré pour ajuster la vitesse d'ouverture, afin d'assurer le bon démarrage du brûleur principal.
Principales fonctionnalités
- Détection rapide et simple de fuites
- Réglage simple du ressort
- Faible taux de fuite
Produits associés