Fallback image
Product Image

Cage Fisher™ Whisper™ NXV

Les vannes de la série Vee-Ball de Fisher (V150, V200, et V300) combinées avec la cage Whisper offrent l'efficience d'une vanne rotative et les avantages d'atténuation sonore de la technologie Whisper. Cette combinaison est idéale pour les applications où le bruit aérodynamique pose problème. La cage Whisper de Fisher est conçue pour les applications gaz et vapeur, permettant de diminuer les nuisances sonores qui peuvent présenter des dangers pour le personnel et entraîner des vibrations dans les conduites.

Principales fonctionnalités

  • Performances du whisper NXV : une atténuation acoustique pouvant atteindre -20 dBA est possible en fonction des conditions de service.
  • Fabrication Whisper NXV : L'atténuateur produit par fabrication additive dispose d'une soudure solide pour garantir une intégrité structurelle en conjonction avec la boule.
  • Excellente régulation du débit : Le contour précis de l'obturateur échancré en V offre une caractéristique de débit égal pourcentage.
  • Capacités environnementales améliorées : Le système de garniture ENVIRO-SEAL en option permet de contrôler les émissions afin qu’elles restent inférieures à la limite de 100 ppm par million définie par l’EPA (agence américaine pour la protection de l'environnement)