Application Valve Health Plantweb Insight™
Principales fonctionnalités
Donner la priorité aux réparations
- La vue tableau de bord permet aux utilisateurs d’identifier rapidement les vannes à risque et les actions à entreprendre pour les remettre en état.
- L’application surveille en permanence les alertes de l’appareil et analyse les paramètres en temps réel pour détecter les problèmes.
- Les actions et les délais recommandés par l’application Valve Health sont basés sur les connaissances approfondies des experts en vannes de régulation d’Emerson.
- Même une personne qui n’est pas spécialiste des vannes de régulation peut comprendre l’analyse de l’état son parc de vannes et prendre des décisions à ce sujet grâce à un code couleur et à la présence d’informations exploitables concernant ce qu’il faut faire, le mode d’activité et le moment de l’intervention.