Fallback image
Product Image

Contrôleur de niveau Fisher™ FIELDVUE™ L2t

Le contrôleur de niveau FISHER FIELDVUE L2t fait partie de la série L2 robuste de contrôleurs de niveau de liquide. Il utilise un capteur à plongeur pour détecter le niveau de liquide ou l’interface de deux liquides de densités différentes. Ce contrôleur est idéal pour les séparateurs de gaz et les applications d’épurateur de gaz. La conception L2t est une solution respectueuse de l’environnement sans émissions.

Principales fonctionnalités

Fiabilité améliorée
  • Le passage à la régulation réduit l’usure de l’équipement et permet un contrôle régulier et continu en éliminant les cycles de course complète associés à la commande tout-ou-ou-partie.
  • L’utilisation du L2t réduit les besoins en matière de stock d’équipements car le contrôleur de niveau peut s’adapter aux applications d’étranglement et tout ou rien.
Étalonné en usine
  • Le contrôleur L2t est étalonné en usine, ce qui simplifie la configuration.
  • Les mises à niveau du L2t sur le terrain ne nécessitent aucune modification mécanique des navires équipés de raccordements NPT 2 standard.
Écologique
  • Cette solution à émission zéro dépasse les exigences réglementaires et réduit les préoccupations environnementales lorsqu’elle est utilisée avec un actionnement électrique.